O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Rolamentos de roda (x2)
- Cupilha
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 43 mm |
| Weight | 1 kg |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
OE Equivalents
Toyota, Lexus90369-43008Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusES 300 - MCV20 SaloonES 300 - MCV20 Saloon => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV => --ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 10/1999--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaWINDOMWINDOM => --