Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kit de rolamento de roda
R169.50 - SNR
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Anel elástico
Kit de junta
Cupilha
Rolamentos de roda
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamento
GB
Largura 1
33 mm
Diâmetro interno 1
38 mm
External diameter 1 (wheel)
74 mm
Width 2 (wheel)
36 mm
Weight
0,75 kg
OE Equivalents
FabricanteReferênciaToyota90369-38003
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoLada1600160002/1983 => 09/1986--ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 09/1993--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaMRMR I10/1984 => 09/1989--ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4 IRAV 4 I => --ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--