• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R169.58 - SNR

R169.58

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XGB45775S01
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXGB
Fitting positionAvant gauche
Largura 139 mm
Diâmetro interno 138 mm
Weight0,635 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)69 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen6822-JLToyota90369-38023Toyota90369-W0001

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014--CitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018--Peugeot107107 105/2005 => 03/2014--Peugeot107107 205/2005 => 03/2014--Peugeot107107 305/2005 => 03/2014--Peugeot10810804/2014 => 04/2018--ToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018--ToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014--ToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaIQIQ => --