• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R169.60 - SNR

R169.60

R169.60 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)43 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1,065 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaToyota, Lexus90369-43008

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoLexusESES => --LexusES 300 - MCV20 SaloonES 300 - MCV20 Saloon => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 11/1997--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaWINDOMWINDOM => --