Kit de rolamento de roda

R169.76 - SNR

R169.76

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R169.116 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Pequenos componentes
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 160 mm
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Weight2,735 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaToyota42450-52060Toyota42450-74020

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaihatsuCharadeCHARADE V => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaPRIUS CPRIUS C => --ToyotaPriusPRIUS III => --ToyotaPriusPrius => --ToyotaRACTISRACTIS => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --ToyotaYARIS / VIOS III SaloonYARIS / VIOS III Saloon => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYarisYARIS I12/2000 => 10/2005--ToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011--ToyotaYarisYARIS III => --ToyotaYarisYaris => --