Kit de rolamento de roda

R170.14 - SNR

R170.14

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Junta spi (x2)
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière droit
Largura 117 mm
Diâmetro interno 138 mm
Weight0,52 kg
External diameter 1 (wheel)63 mm
Tipo de rolamentoEC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMazda323323 III12/1985 => 11/1988--Mazda323323 IV09/1989 => 07/1993--