• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R170.25 - SNR

R170.25

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 167 mm
Diâmetro interno 128 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)122 mm
Car rim, number of holes4
Weight1,64 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMazda121121 II10/1990 => 01/1996--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I => --MazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005--