• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R170.32 - SNR

R170.32

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • P-AU0868-1LLX/L588
  • Junta spi
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1,075 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaKia0K9A2-33-047Ford Usa3395488Ford Usa3M8Z1215AMazdaBN8B-33-047AMazdaFB01-26-151AMazdaFB01-26-151BMazdaFB01-26-151CMazdaFB01-26-151DMazdaFB01-26-151EMazdaFB01-26-151F

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordFUSION SaloonFUSION Saloon => --Ford UsaFusionFusion => --Ford UsaFusion - CD33 SaloonFusion - CD33 Saloon => --KiaCARENS ICARENS I => --KiaCarensCARENS II06/2002 => 04/2006--KiaCLARUSCLARUS04/1995 => 06/2001--KiaCarensCarens11/1999 => 04/2006--KiaShumaShuma01/2001 => 07/2004--MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda33 => --Mazda323323 IV02/1991 => 04/1994--Mazda66 => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 => --Mazda626626 II07/1989 => 12/1991--Mazda626626 III08/1990 => 09/1997--Mazda626626 IV05/1997 => 04/2002--Mazda626 V626 V => --MazdaCapellaCapella => --MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaMX5MX5 III02/2005 => 04/2015--MazdaMX6MX606/1991 => 07/1997--MazdaRX7RX7 => --MazdaRX7RX7 II10/1985 => 11/1991--MazdaXEDOSXEDOS01/1992 => 09/1994--MazdaXEDOS 6XEDOS 609/1991 => 10/1999--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--