Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kit de rolamento de roda
R170.37 - SNR
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Porca
Rolamentos de roda
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamento
TGB
Largura 1
79 mm
Diâmetro interno 1
36 mm
Car rim, number of holes
5
Fitting position
Arrière gauche
With encoder with gear
1
External diameter 1 (wheel)
140 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)
44
Weight
2,94 kg
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBESTURN (FAW)B70B70 => --HAIMA (FAW)FAMILY II SaloonFAMILY II Saloon => --MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda32332309/2000 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323 S V323 S V => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 VI => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 IV10/1997 => 04/2002--MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaPremacyPREMACY 105/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPREMACY 205/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPremacy => --MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 208/2000 => 11/2002--