Referência R173.19
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Junta spi (x3)
- Espaçador
- Rolamentos de roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 44 mm |
| Weight | 1,323 kg |
Automotive Compatibility
MITSUBISHI (GAC)PAJERO SPORTPAJERO SPORT => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 / TRITONL200 / TRITON => --MitsubishiL200L200 I12/1995 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II => --MitsubishiL200L200 III12/2005 => 08/2015--MitsubishiL200L200 IV => --MitsubishiL300L30005/1994 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III02/2000 => 04/2001--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II08/2001 => 07/2006--MitsubishiPAJERO PININ IPAJERO PININ I => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => --MitsubishiPAJERO SPORT IIIPAJERO SPORT III => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--