• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R173.25 - SNR

R173.25

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoBGB
Largura 173 mm
Diâmetro interno 129 mm
Weight1,283 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMitsubishiMB949096MitsubishiMR369518MitsubishiMR403969MitsubishiMR455003MitsubishiMR475333

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMitsubishiASPIREASPIRE => --MitsubishiEclipseEclipse07/1995 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT => --MitsubishiGALANTGALANT II10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 12/1999--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 03/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --