Kit de rolamento de roda

R173.28 - SNR

R173.28

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • HUB157T-12
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Weight3,55 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen1606291880

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC-CROSSERC-CROSSER => --CitroenC4C402/2012 => 03/2017--MitsubishiDelica D5Delica D5 => 07/2009--MitsubishiLancerLANCER V_VIII07/2007 => 11/2010--MitsubishiLancerLancer07/2007 => 06/2010--MitsubishiLancer Evolution - CZ4A SaloonLancer Evolution - CZ4A Saloon => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II10/2006 => 06/2012--MitsubishiOutlanderOutlander => --Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--