• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R173.38 - SNR

R173.38

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • AU0822-2LL/L588
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Fitting positionAvant gauche
Largura 140 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight0,992 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMitsubishiMR491449

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMitsubishiLANCER IIILANCER III12/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER III_VI05/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER IV_VII05/2003 => 05/2008--MitsubishiLANCER VIILANCER VII => --MitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008--MitsubishiOutlanderOutlander => --