• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R173.43 - SNR

R173.43

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anel elástico
  • Rolamentos de roda
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Largura 143 mm
Weight0,663 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)70 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996--MitsubishiLancerLANCER III_V04/1992 => 10/1993--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1991 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --