R174.19 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui as seguintes referências:- R174.35 - SNR
- R174.23 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Car rim, number of holes | 4 |
| Tipo de rolamento | TGB |
| External diameter 1 (wheel) | 134 mm |
| Width 1 (wheel) | 61 mm |
| Weight | 1,651 kg |
OE Equivalents
Honda42200-S04-005Honda42200-SB2-018Honda42200-SB2-025Honda42200-SH3-008Honda42200-SH3-018Honda42200-SH3-028Honda42200-SX8-008RoverGHK1249Automotive Compatibility
HondaBALLADEBALLADE12/1982 => 11/1985--HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC III08/1983 => 07/1987--HondaCIVIC III SaloonCIVIC III Saloon => --HondaCIVICCIVIC IV => --HondaCIVIC IV SaloonCIVIC IV Saloon => --HondaCIVICCIVIC V => --HondaCIVIC V SaloonCIVIC V Saloon => --HondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVIC VI HatchbackCIVIC VI Hatchback => --HondaCIVIC VI SaloonCIVIC VI Saloon => --HondaCRXCRX => --HondaCRXCRX I08/1983 => 06/1988--HondaCRXCRX II08/1987 => 01/1992--HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998--HondaIntegraINTEGRA I02/1985 => 10/1989--HondaIntegraIntegra02/1985 => 10/1989--HondaLOGOLOGO11/1998 => 03/2001--HondaTHATSTHATS => --Rover20020002/1985 => 08/1990--Rover200200 I05/1984 => 08/1990--Rover200 SERIES200 SERIES02/1985 => 08/1990--