Kit de rolamento de roda

R174.28 - SNR

R174.28

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Fitting positionTrain avant
Largura 142 mm
Weight1,379 kg
Car rim, number of holes4
External diameter 1 (wheel)119 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaHonda44200-SM1-008Honda44200-SM4-013Honda44200-SM4-018Honda44200-SN7-008RoverGHK1482

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHondaAccordACCORD IV => --HondaACCORD IV CoupeACCORD IV Coupe => --HondaACCORD VACCORD V => --HondaAccordAccord => --HondaAccord - CD5 MK V SaloonAccord - CD5 MK V Saloon => --Rover60060003/1993 => 05/2000--