• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R177.21 - SNR

R177.21

R177.21 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXGB
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,99 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSuzuki43440-80J00Fiat71742699

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017--SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => --SuzukiSX4 S-CROSSSX4 S-CROSS => --SuzukiSX4 SaloonSX4 Saloon => --SuzukiVitaraVITARA II => --SuzukiVitaraVitara => --