• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R177.45 - SNR

R177.45
Referência R177.45

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Anel elástico
  • Junta spi
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,461 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSuzukiAltoALTO III => --SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiLIANALIANA => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSwiftSwift => --SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2004--