Kit de rolamento de roda

R178.05 - SNR

R178.05

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R154.53 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXMGB
Largura 137 mm
Diâmetro interno 122 mm
Weight1,862 kg
Car rim, number of holes5
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Torque de aperto 150 N-m
External diameter 1 (wheel)26 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Width 2 (wheel)83 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPolo => --