• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R179.07 - SNR

R179.07

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R179.12 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Anel elástico
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 138 mm
Diâmetro interno 138 mm
External diameter 1 (wheel)70 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,613 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDaihatsu90043-63213Daihatsu90043-63213-000Daihatsu90043-63214-000Daihatsu90043-63314Daihatsu9004363214

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000--DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997--DaihatsuCharadeCHARADE III => --DaihatsuCharadeCHARADE IV02/1993 => 02/2001--DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 05/2000--DaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --