• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R180.12 - SNR

R180.12
Referência R180.12

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
External diameter 1 (wheel)86 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,09 kg
Width 1 (wheel)42 mm
Tipo de rolamentoGB

OE Equivalents

FabricanteReferênciaJaguarC2P12624

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoJaguarCANTERCANTER06/2007 => 01/2011--JaguarF-TYPEF-TYPE => --JaguarF-TYPEF-TYPE 1 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 2 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 3 => --JaguarXEXE => --JaguarXEXE 1 => --JaguarXEXE 2 => --JaguarXFXF => --JaguarXF IXF I => --JaguarXFXF II => --JaguarXF SPORTBRAKEXF SPORTBRAKE => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE12/2009 => 06/2015--JaguarXJXJ V => --JaguarXKXK II => --JaguarXK II ConvertibleXK II Convertible => --JaguarXK II CoupeXK II Coupe => --JaguarXK SERIEXK SERIE02/2006 => 01/2011--LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => --Land RoverRANGERANGE IV => --Land RoverRANGE ROVERRANGE ROVER => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --Land RoverRANGE ROVER IVRANGE ROVER IV => --Land RoverRANGE ROVER SPORT IIRANGE ROVER SPORT II => --Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II => --