• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R181.30 - SNR

R181.30

R181.30 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
External diameter 1 (wheel)138 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)104 mm
Weight4,205 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSubaru28473-FG010

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSubaruForesterFORESTER V => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY VILEGACY VI => --SubaruLEVORGLEVORG => --SubaruOutbackOUTBACK IV => --SubaruOutbackOUTBACK V => --SubaruOutbackOutback => --SubaruWRXWRX02/2014 => --SubaruWRXWRX 111/2013 => --SubaruWRXWRX 2 => --