Kit de rolamento de roda

R184.34 - SNR

R184.34

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R184.70 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Cupilha
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 183 mm
Weight3,793 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaKia, Hyundai51750-2B010

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHYUNDAI (BEIJING)SANTA FÉSANTA FÉ => --HyundaiGRANDGRAND05/2012 => --HyundaiGRAND SANTA FÉGRAND SANTA FÉ => --HyundaiSANTASANTA => --HyundaiSANTA FÉ ISANTA FÉ I => --HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II => --HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III => --HyundaiSanta FeSanta Fe => --HyundaiVERACRUZVERACRUZ08/2008 => 03/2013--Hyundaiix55ix55 => --KiaSORENTO IISORENTO II => --KiaSorentoSorento => --