• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R184.48 - SNR

R184.48

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXMGB
Largura 150 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
Weight2,129 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaHyundai52710-29670

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHyundaiCOUPECOUPE I => --HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II => --HyundaiPONYPONY III => --HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --