• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R184.60 - SNR

R184.60

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Anel elástico
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Largura 139 mm
Diâmetro interno 145 mm
Weight1,088 kg
External diameter 1 (wheel)87 mm
Width 2 (wheel)41 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaHyundai, Kia51720-3A200

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoHyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II03/2005 => 09/2010--HyundaiAzera - TG SaloonAzera - TG Saloon => --HyundaiGrandeurGrandeur => --HyundaiTRAJETTRAJET => --HyundaiTRAJET Box Body/MPVTRAJET Box Body/MPV => --KiaOpirusOPIRUS I03/2003 => 09/2006--KiaOpirusOPIRUS II09/2006 => 09/2007--KiaOpirusOpirus => --