• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R186.22 - SNR

R186.22

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Diâmetro interno 131 mm
Weight4,725 kg
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

FabricanteReferênciaJeep53007 449AB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoJeepCherokeeCHEROKEE I_II09/1989 => 08/2001--JeepCherokeeCherokee => --JeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I => --JeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1992 => 05/1998--JeepWRANGLER IWRANGLER I => --JeepWranglerWrangler => --RenaultCHEROKEECHEROKEE I09/1986 => 09/1999--RenaultWRANGLERWRANGLER => --