• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R189.00 - SNR

R189.00
Referência R189.00

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Junta spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
External diameter 1 (wheel)63 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)19 mm
Weight0,604 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaKia0K01A-33-047Kia0K01A-33-075Kia51720-FD000KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPREGIOPREGIO => --KiaPridePride09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 08/2002--KiaSportageSportage => --