• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R190.07 - SNR

R190.07

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.40570.S06
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 137 mm
Diâmetro interno 125 mm
Weight0,515 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDaewoo, Chevrolet96471776

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCHEVROLET (SGM)SAIL HatchbackSAIL Hatchback => --CHEVROLET (SGM)SAIL SaloonSAIL Saloon => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--ChevroletSPARK Hatchback VanSPARK Hatchback Van => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--