Kit de rolamento de roda

R190.11 - SNR

R190.11

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Vista (x3)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXHGB
Diâmetro interno 133 mm
Fitting positionAvant droit
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight4,685 kg
External diameter 1 (wheel)151 mm
Torque de aperto 2205 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --