Rolamentos de uma carreira de esferas

R6ZZC3/2AS - NTN

R6ZZC3/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter9,525 mm
D - External diameter22,225 mm
B - Bearing/Inner ring width7,142 mm
rs - Min fillet radius0,41 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,014 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,095 kN
f0 - Coefficient12.7
N lim - Grease lubrication limit speed31000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR12,1 mm
Da max - Max shoulder diameter OR19,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image