Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-10X17X10T2 - NTN

RNA0-10X17X10T2

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter10 mm
D - External diameter17 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring10 mm
E - Upper roller diameter13 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,01 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating4,55 kN
C0r - Static load rating5,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed19000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed28000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR12,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR15 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter10,3 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm