Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-20X28X26ZW - NTN

RNA0-20X28X26ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter20 mm
D - External diameter28 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring26 mm
E - Upper roller diameter24 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,05 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating17,1 kN
C0r - Static load rating28,6 kN
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR23,6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR26 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter20,4 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm