Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-45X55X17 - NTN

RNA0-45X55X17

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter45 mm
D - External diameter55 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring17 mm
E - Upper roller diameter50 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,083 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating22,3 kN
C0r - Static load rating44,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed9000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR49,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR53 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter45,6 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm