Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-50X65X40ZW - NTN

RNA0-50X65X40ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter50 mm
D - External diameter65 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
E - Upper roller diameter58 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,355 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating66,5 kN
C0r - Static load rating135 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR57,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR61 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter50,6 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm