Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-60X78X40ZW - NTN

RNA0-60X78X40ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter60 mm
D - External diameter78 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
E - Upper roller diameter68 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,5 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating69 kN
C0r - Static load rating150 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4400 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR67,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter60,8 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm