Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - External diameter | 40 mm |
| Fw - Under rollers diameter | 22 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 15,8 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 28 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| Rolamento com/sem gaiola | Avec |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,094 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 10,4 kN |
| C0r - Static load rating | 15,6 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 3,85 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 7000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |