Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 52 mm Fw - Under rollers diameter 30 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 17,8 mm e - Inlet diameter of roller or washer 38 mm R - Track roller radius 500 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,179 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 17,9 kN C0r - Static load rating 25,9 kN Track load capacity spherical outer ring 5,55 kN N lim - Grease lubrication limit speed 5000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C