Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 24 mm Fw - Under rollers diameter 12 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 11,8 mm e - Inlet diameter of roller or washer 18 mm R - Track roller radius 500 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,027 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 5,15 kN C0r - Static load rating 5,25 kN Track load capacity spherical outer ring 1,9 kN N lim - Grease lubrication limit speed 10000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C