• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA4907LL/3AS - NTN

RNA4907LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter42 mm
D - External diameter55 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,113 kg
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating22,7 kN
C0r - Static load rating39,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR45 mm
Db max - Max OR shoulder diameter51 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm