Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA4915R - NTN

RNA4915R

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, bordas-guia em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter85 mm
D - External diameter105 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,489 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating87 kN
C0r - Static load rating162 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR100 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm