Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 115 mm |
| D - External diameter | 140 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 40 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Oui/Yes |
| k - Hole diameter | 3,5 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 1,15 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 127 kN |
| C0r - Static load rating | 260 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2300 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 3500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Da max - Max shoulder diameter OR | 133,5 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |