Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA4930 - NTN

RNA4930

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter170 mm
D - External diameter210 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring60 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter4 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2,98 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating261 kN
C0r - Static load rating610 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm