Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA6908R - NTN

RNA6908R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter48 mm
D - External diameter62 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,256 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating67 kN
C0r - Static load rating116 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR58 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm