Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA6909R - NTN

RNA6909R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter52 mm
D - External diameter68 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,273 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating70,5 kN
C0r - Static load rating127 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR64 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm