Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA6917R - NTN

RNA6917R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter100 mm
D - External diameter120 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring63 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,2 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating169 kN
C0r - Static load rating400 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR113,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm