• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva sem anel interno

RNAB206XCT - NTN

RNAB206XCT

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, separável, sem anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter62 mm
Fw - Under rollers diameter38 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring19,8 mm
E - Upper roller diameter46 mm
Rolamento com/sem gaiolaAvec
Classe de precisãoP0
Peso0,255 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating38 kN
C0r - Static load rating60,5 kN
Track load capacity cylindrical outer ring23,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C