Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, separável, sem anel interno, anel externo esférico
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - External diameter | 24 mm |
| Fw - Under rollers diameter | 12 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 9,8 mm |
| E - Upper roller diameter | 15 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| Rolamento com/sem gaiola | Avec |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,021 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 5,2 kN |
| C0r - Static load rating | 6,4 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 1,89 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 12000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 16000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |