• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

S-UCFL205D1 - NTN

S-UCFL205D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FL205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height27 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)16 mm
Total height including pressed steel cover (A4)44,5 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
Distance of attachment bolt holes (J)99 mm
Overall length (L)68 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
OTHER FEATURES
Peso0,6 kg