Rolamentos de uma carreira de esferas

S6003 - SNR

S6003

Rolamento em INOX rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço INOX, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
d1 - External diameter inner ring22,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring31 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,037 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,25 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,15 kN
f0 - Coefficient14.34
N ref - Reference thermal speed20000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed35000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,084 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,916 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,276 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,408 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
Da max - Max shoulder diameter OR33 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image