SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
10 mm
D - External diameter
30 mm
B - Bearing/Inner ring width
9 mm
d1 - External diameter inner ring
17,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring
25,1 mm
rs - Min fillet radius
0,6 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
0,033 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
3,93 kN
C0 - Capacidade de carga estática
2,39 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
0,11 kN
f0 - Coefficient
13.15
Tmin - Temperatura mín de operação
-10 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
80 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,071 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,929 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,072 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)